Xitanium 38W/m 0.9A 42V SC 230V

產品說明

Xitanium 38W/m 0.9A 42V SC 230V

: 929002113406
完整訂單代碼: 871869970217500

規格

標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929002113406-Xitanium-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-20260609-PDS.pdf pdf 616.7 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002113406_EU
多種資產 - Visuals

其他

929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC5.pdf pdf 2.5 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-RCM2.pdf pdf 228.7 kB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC3.pdf pdf 2.9 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-UKCA.pdf pdf 175.2 kB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC6.pdf pdf 2.5 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-RCM1.pdf pdf 230.0 kB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CB.pdf pdf 165.7 kB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC1.pdf pdf 2.9 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC4.pdf pdf 2.9 MB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CE.pdf pdf 244.0 kB
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC2.pdf pdf 3.0 MB