Xitanium 20W/a 0.15-0.5A 54V CD 3CB 230V

產品說明

Xitanium 20W/a 0.15-0.5A 54V CD 3CB 230V

: 929002107106
完整訂單代碼: 871869973408400

規格

標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929002107106-Xitanium-Xitanium-20Wa-015-05A-54V-CD-3CB-230V-20260723-PDS.pdf pdf 871.1 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002107106_EU
多種資產 - Visuals

其他

929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-ENEC.pdf pdf 2.5 MB
929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-CQC.pdf pdf 9.5 MB
929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-UKCA.pdf pdf 779.8 kB
929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-CB.pdf pdf 142.8 kB
929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-CE.pdf pdf 226.7 kB
929002107106-XITANIUM-20Wm-015-05A-54V-CD-3CB-230V-SL.pdf pdf 103.9 kB