Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 54V CD 230V

產品說明

Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 54V CD 230V

: 929002107006
完整訂單代碼: 871869973406000

規格

標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929002107006-Xitanium-Xitanium-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-20260709-PDS.pdf pdf 647.9 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002107006_EU
多種資產 - Visuals

其他

929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-CE.pdf pdf 226.7 kB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-ENEC.pdf pdf 2.5 MB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-CCC1.pdf pdf 6.1 MB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-SL.pdf pdf 105.8 kB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-RCM.pdf pdf 281.9 kB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-UKCA.pdf pdf 779.8 kB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-CB.pdf pdf 142.8 kB
929002107006-XITANIUM-36Wm-03-105A-54V-CD-230V-CCC2.pdf pdf 6.2 MB