Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V

產品說明

Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V

: 929001421106
完整訂單代碼: 871869676568500

規格

標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929001421106-Xitanium-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-20260812-PDS.pdf pdf 404.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001421106_EU
多種資產 - Visuals

其他

929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-CCC1.pdf pdf 2.9 MB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-RCM.pdf pdf 289.8 kB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-CE.pdf pdf 244.1 kB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-CCC2.pdf pdf 2.7 MB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-SL.pdf pdf 105.8 kB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
929001421106-Xitanium-10W-025A-40V-TE-SC-230V-CB.pdf pdf 153.8 kB