Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
點式光源驅動器
Xitanium LED downlight and spotlight drivers
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V
返回系列
Xitanium LED downlight and spotlight drivers
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V
熱門下載
產品資料表
pdf
403.9 kB
Product-Photographs-929001420806_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V
:
929001420806
完整訂單代碼:
871869676560900
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV
運轉與電力
輸入電壓
230 V
IEC 總諧波失真率 (最大)
20 %
耗電量
7.4 W
輸出電流漣波 (最大值)
20 %
滿載最大效率
79.8 %
輸出電流 (最大)
150 mA
輸出電流容差 (最大)
5 %
功率因數 (比值)
0.9
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸入電流 (AC)
33 mA
浪湧電流峰值 (最大值)
1.55 A
浪湧電流峰值 (規範)
1.55 A
輸出功率 (最大)
6 W
輸出功率 (標稱)
6 W
預設輸出電流
150 mA
浪湧電流寬度(50%峰值)
16 µs
功率因數 100% 負載 (最大)
0.9
能源計量
無
恆流 (CC)
True
恆壓 (CV)
False
診斷程序
False
輸出功率 (最小)
4.35 W
輸出電流 (最小)
150 mA
輸出電壓 (最大)
40 V
輸出電壓 (最小)
29 V
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
330
保護等級 IEC
安全等級 II
可調輸出電流
無
配線
Hot-wiring
No
輸出線橫切面 (最大)
1.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
從裝置到燈泡的纜線長度
0.6 m
輸入電線剝線長度
8.5 mm to 9.5 mm
輸入電線交叉分區 (最大)
1.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.5 mm²
輸出電線剝線長度
8.5 mm to 9.5 mm
系統特色
中央 DC 運轉
無
YellowDot 可用
無
溫度
外殼溫度 (最大)
70 °C
外殼溫度 (標準)
70 °C
T-case上限 (最大)
80 °C
T-case上限 (標準)
80 °C
LED模組溫度保護
False
控制與調光
可調光
是
控制介面
Trailing edge
調光範圍
100-5 %
符合 D4i 標準
無
DynaDimmer
無
恆光輸出
無
機械與外罩
產品長度
85 mm
外罩
ODM flat housing build-in 85mm
整體長度
85 mm
整體寬度
50 mm
整體高度
19 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
19 x 50 x 85 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.046 kg
認證與應用
相對濕度 (運作) (最大)
90 %
相對溼度 (存放)
5-95 %
隔離分類
Class II
短路電路保護
受保護
過功率保護
受保護
開放性電路保護
受保護
核准標記
CCC 認證
CE 標記
EAC
ENEC 認證
SELV
UA
走廊模式
False
輸出電流設定選項
No
環境溫度範圍
-20 至 +50 °C
安裝類型
內建
獨立的
產品資料
下訂產品名稱
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V
完整產品名稱
Xitanium 6W 0.15A 40V TE SC 230V
完整產品代碼
871869676560900
訂單代碼
929001420806
材質 Nr. (12NC)
929001420806
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8718696765609
分子 - 每一外盒包裝
50
EAN/UPC - 箱
8718696765616
下載
傳單
產品資料表
929001420806-Xitanium-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-20260812-PDS.pdf
pdf 403.9 kB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929001420806_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-CCC2.pdf
pdf 3.0 MB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-CB.pdf
pdf 153.8 kB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-CE.pdf
pdf 244.1 kB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-SL.pdf
pdf 103.9 kB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-CCC1.pdf
pdf 2.9 MB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-RCM.pdf
pdf 289.8 kB
檢視
929001420806-Xitanium-6W-015A-40V-TE-SC-230V-ENEC.pdf
pdf 2.3 MB
檢視