Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
點式光源驅動器
CertaDrive HPF
CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
返回系列
CertaDrive HPF
Philips CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
熱門下載
產品資料表
pdf
3.1 MB
Product-Photographs-929003875280_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Philips CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
:
929003875280
完整訂單代碼:
694197062206600
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
30,000 h
隔離等級
隔離型/SELV
運轉與電力
IEC 總諧波失真率 (最大)
20 %
耗電量
19 W
輸出電流漣波 (最大值)
4 %
滿載最大效率
86 %
輸出電流 (最大)
400 mA
輸出電流容差 (最大)
8 %
功率因數 (比值)
0.95
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸入電流 (AC)
100 mA
浪湧電流峰值 (最大值)
14.2 A
浪湧電流峰值 (規範)
14.2 A
輸出功率 (最大)
16 W
輸出功率 (標稱)
16 W
預設輸出電流
400 mA
浪湧電流寬度(50%峰值)
142 µs
功率因數 100% 負載 (最大)
0.95
能源計量
無
恆流 (CC)
True
恆壓 (CV)
False
診斷程序
False
輸出功率 (最小)
12 W
輸出電流 (最小)
400 mA
輸出電壓 (最大)
40 V
輸出電壓 (最小)
30 V
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
58
保護等級 IEC
安全等級 II
配線
Hot-wiring
No
輸出線橫切面 (最大)
1.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
從裝置到燈泡的纜線長度
0.6 m
輸入電線剝線長度
8 mm to 9 mm
輸入電線交叉分區 (最大)
1.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.75 mm²
輸出電線剝線長度
8 mm to 9 mm
系統特色
中央 DC 運轉
無
溫度
外殼溫度 (標準)
65 °C
T-case上限 (標準)
75 °C
LED模組溫度保護
False
控制與調光
可調光
否
控制介面
Fixed
符合 D4i 標準
無
DynaDimmer
無
恆光輸出
無
機械與外罩
產品長度
101 mm
整體長度
101 mm
整體寬度
41 mm
整體高度
28 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
28 x 41 x 101 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.067 kg
認證與應用
相對濕度 (運作) (最大)
90 %
相對溼度 (存放)
5-95 %
隔離分類
Class II
短路電路保護
受保護
過功率保護
受保護
開放性電路保護
受保護
核准標記
CCC 認證
CE 標記
ENEC 認證
符合 RCM 標準
SELV
TISI 標記
UKCA
走廊模式
False
輸出電流設定選項
Single Value
環境溫度範圍
-20 °C 至 50 °C
安裝類型
內建
獨立的
產品資料
下訂產品名稱
CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
完整產品名稱
CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
完整產品代碼
694197062206600
訂單代碼
929003875280
材質 Nr. (12NC)
929003875280
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
6941970622066
分子 - 每一外盒包裝
64
EAN/UPC - 箱
6941970622073
下載
傳單
產品資料表
Point Driver
pdf 3.1 MB
檢視
介紹手冊
符合性聲明書
Declaration of conformity - CertaDrive 16W 0.4A 40V I 230V
pdf 265.6 kB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929003875280_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
Point Driver
pdf 270.5 kB
檢視
Point Driver
pdf 353.0 kB
檢視
Point Driver
pdf 5.6 MB
檢視
Point Driver
pdf 2.4 MB
檢視