Philips CertaDrive HPF

高功率因數與最佳選擇

產品

電源
8
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
200
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
10
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
250
調光控制
固定式
電源
12
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
300
調光控制
固定式
電源
14
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
16
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
400
調光控制
固定式
電源
18
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
450
調光控制
固定式
電源
20
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式

產品系列資訊

描述

CertaDrive LED Mini Point 驅動器設計用於搭配 LED COB 解決方案,適用於內建及獨立應用,如下照燈、聚光燈及軌道燈。 CertaDrive 驅動器具有共通特點,例如低漣波輸出電流、單一輸出電流。 HPF 系列除了上述功能外,還提供最優惠的方案。 它們專為確保優異的電磁相容性、高可靠性及安全使用而設計。

優勢

    應用

    • 下照燈、軌道燈、聚光燈,用於零售、辦公及住宅應用

    下載

    視覺效果

    Family-Photographs-CertaDrive HPF
    多種資產 - Visuals