Philips CertaDrive 8W 0.2A 40V I 230V

產品說明

Philips CertaDrive 8W 0.2A 40V I 230V

: 929003874880
完整訂單代碼: 694197062198400

規格

標準使用壽命
30,000 h
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
Point Driver pdf 2.7 MB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - CertaDrive 8W 0.2A 40V I 230V pdf 265.6 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003874880_EU
多種資產 - Visuals

其他

Point Driver pdf 5.6 MB
Point Driver pdf 2.4 MB
Point Driver pdf 270.5 kB
Point Driver pdf 353.0 kB