Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V S240 sXt

產品說明

Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V S240 sXt

: 929001405506
完整訂單代碼: 871869664623600

規格

標準使用壽命
100,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929001405506-Xitanium-Xitanium-150W-070A-1-10V-230V-S240-sXt-20260609-PDS.pdf pdf 906.3 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001405506_EU
多種資產 - Visuals

其他

929001405506-Xitanium-150W-070A-1-10V-230V-S240-sXt-SL.pdf pdf 103.9 kB
929001405506-Xitanium-150W-070A-1-10V-230V-S240-sXt-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
929001405506-Xitanium-150W-070A-1-10V-230V-S240-sXt-CB.pdf pdf 142.2 kB
929001405506-Xitanium-150W-070A-1-10V-230V-S240-sXt-CE.pdf pdf 245.3 kB