Xitanium LED Xtreme drivers - 1-10V dimmable

可靠的高效能技術足以因應需求極端化的 LED 應用場合

產品

電源
150
輸出電壓 (Vdc)
214
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected

產品系列資訊

描述

Philips Xitanium Xtreme 單電流 LED 驅動器為需求量大的室外和工業 LED 照明應用場合帶來全效能、物超所值、長效使用壽命和可靠度。 。是路邊照明、市區街道照明、整區整層照明、天井燈和隧道的理想燈具。它們專門針對易於整合您的照明需求而設計。驅動器體積精巧,您可以在 IP67 防水防塵等級的內建與獨立款型之間任意選擇。 。此系列包括使用壽命上看 100,000 小時的 75, 150 和 250 W 款型。光輸出可透過 1 到 10 V 的類比調光界面完全調整。

優勢

  • 通過考驗的耐用度、防水性和長時間使用下確保燈具最低維護程度的可靠度

  • 極致的輕巧外型適合各種燈具使用

功能

  • 通過考驗的耐用度與可靠的電子驅動器設計

  • 採用先進技術達到最高效率

應用

  • 戶外
  • 工業照明

下載

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED Xtreme drivers - 1-10V dimmable
多種資產 - Visuals