Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIMAUX DSTWE 129S

產品說明

Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIMAUX DSTWE 129S

: 929004863701
完整訂單代碼: 692234198399300

規格

輸入電壓
230 V
輸出電流漣波 (最大值)
5 %
輸出電流 (最大)
620 mA
開路電壓 (DC) (最大)
380 V
輸出功率 (最大)
150 W
輸出功率 (最小)
74 W
輸出電流 (最小)
370 mA
輸出電壓 (最大)
300 V
輸出電壓 (最小)
200 V
保護等級 IEC
安全等級 I

下載

傳單

產品資料表
Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIMAUX DSTWE 129S pdf 4.3 MB

視覺效果

Product-Photographs-929004863701_EU
多種資產 - Visuals

其他

Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIMAUX DSTWE 129S zip 5.6 MB