Xitanium 圓形高棚 (RHB) LED 驅動器專為工業照明應用提供可靠且高效的表現而設計。 WideLine 系列可在輸入電壓 100-277Vac 下運作,並保證在 200-254Vac 範圍內達到 100% 性能。 TWE 系列可在輸入電壓 100-277 伏特交流下運作,並確保在 120-277 伏特交流時達到 100% 性能。
• 可靠且可重複調整輸出電流,節省人力成本與時間。
• 易於設計並減少 SKU 數量。
• 可調輸出電流 (AOC)。
• 輸入電壓範圍:100-277Vac 可調整輸出電流(AOC)IP65