Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S

產品說明

Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S

: 929004863601
完整訂單代碼: 692234198398600

規格

輸入電壓
230 V
輸出電流漣波 (最大值)
5 %
輸出電流 (最大)
500 mA
開路電壓 (DC) (最大)
380 V
輸出功率 (最大)
120 W
輸出功率 (最小)
60 W
輸出電流 (最小)
300 mA
輸出電壓 (最大)
300 V
輸出電壓 (最小)
200 V
保護等級 IEC
安全等級 I

下載

傳單

產品資料表
Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S pdf 4.2 MB

視覺效果

Product-Photographs-929004863601_EU
多種資產 - Visuals

其他

Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S zip 5.6 MB