Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
室外驅動器
Xitanium LED Drivers - Round Shape Highbay (RHB) IP65
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
返回系列
Xitanium LED Drivers - Round Shape Highbay (RHB) IP65
Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
熱門下載
產品資料表
pdf
4.7 MB
Product-Photographs-929003402680_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
:
929003402680
完整訂單代碼:
692234194862600
規格
展開全部
一般資訊
隔離等級
隔離型/SELV
運轉與電力
耗電量
157 W
輸出電流漣波 (最大值)
5 %
輸出電流 (最大)
840 mA
開路電壓 (DC) (最大)
300 V
輸入電流 (AC)
690 mA
輸出功率 (最大)
150 W
輸出功率 (最小)
83 W
輸出電流 (最小)
520 mA
輸出電壓 (最大)
260 V
輸出電壓 (最小)
160 V
保護等級 IEC
安全等級 I
系統特色
中央 DC 運轉
無
溫度
外殼溫度 (最大)
70 °C
外殼溫度 (標準)
70 °C
T-case上限 (最大)
80 °C
T-case上限 (標準)
80 °C
控制與調光
可調光
否
控制介面
Fixed
機械與外罩
產品長度
129 mm
整體長度
129 mm
整體寬度
113 mm
整體高度
68 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
68 x 113 x 129 mm
防水防塵規範 (IP)
IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
淨重 (個)
0.900 kg
認證與應用
隔離分類
Class I
核准標記
符合 CB 標準
CCC 認證
CE 標記
ENEC 認證
符合 RCM 標準
UKCA
輸出電流設定選項
No
產品資料
下訂產品名稱
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
完整產品名稱
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
完整產品代碼
692234194862600
訂單代碼
929003402680
材質 Nr. (12NC)
929003402680
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
6922341948626
分子 - 每一外盒包裝
10
EAN/UPC - 箱
6922341948633
下載
傳單
產品資料表
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
pdf 4.7 MB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929003402680_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129
zip 6.0 MB
下載