Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

產品說明

Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

: 929003876580
完整訂單代碼: 694197061241800

規格

輸出電流漣波 (最大值)
4 %
輸出電流 (最大)
1050 mA
開路電壓 (DC) (最大)
78 V
輸出功率 (最大)
40 W
輸出功率 (最小)
2 W
輸出電流 (最小)
300 mA
輸出電壓 (最大)
56 V
輸出電壓 (最小)
28 V
保護等級 IEC
安全等級 I

下載

傳單

產品資料表
Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125 pdf 3.6 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003876580_EU
多種資產 - Visuals

其他

Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125 zip 5.9 MB