Philips Xitanium LED Drivers - LP (Lite Programmable) IP67

高度可靠且靈活

產品

輸出電壓 (Vdc)
228
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
輸出電壓 (Vdc)
56
調光控制
0-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
輸出電壓 (Vdc)
93
調光控制
0-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
143
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
214
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
200
輸出電壓 (Vdc)
286
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
250
輸出電壓 (Vdc)
357
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

產品系列資訊

描述

Xitanium Lite 可程式化(Xi LP IP67)LED 驅動器專為提供精心挑選的功能組合與高端效能而設計,成為眾多戶外應用的首選。 這些產品將取代現有的可程式化戶外 LED 驅動器,並在程式設計方面帶來顯著提升,其中一大特色是 SimpleSet®,可讓您在無需為驅動器通電的情況下,輕鬆快速地配置驅動器。WideLine Lite 可程式 IP67 系列是升級產品線,旨在為 OEM 客戶和最終用戶提供更穩定可靠的戶外驅動器。 這些產品能承受 100-277Vac 的輸入電壓,並確保 202-254Vac 的 100%效能。

優勢

  • 堅固性確保可靠性能、降低維護成本並提供安心感

  • 擴展更多應用可能性

功能

  • 輸入電壓:100-277V

  • 效率高達 94.5%

應用

  • 戶外道路照明

下載

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED Drivers - LP (Lite Programmable) IP67
多種資產 - Visuals