Philips Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230

產品說明

Philips Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230

: 929002882780
完整訂單代碼: 692234194422200

規格

輸出電流漣波 (最大值)
4 %
輸出電流 (最大)
2100 mA
開路電壓 (DC) (最大)
300 V
輸出功率 (最大)
320 W
輸出功率 (最小)
16 W
輸出電流 (最小)
700 mA
輸出電壓 (最大)
228 V
輸出電壓 (最小)
114 V
保護等級 IEC
安全等級 I

下載

傳單

產品資料表
Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230 pdf 5.5 MB

視覺效果

Product-Photographs-929002882780_EU
多種資產 - Visuals

其他

Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230 zip 4.7 MB