Country
ESIT AI
MyLighting login
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
室外驅動器
Xitanium LED Drivers - EP (Essential Programmable) LV IP67
Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
返回系列
Xitanium LED Drivers - EP (Essential Programmable) LV IP67
Philips Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
熱門下載
產品資料表
pdf
1.3 MB
Product-Photographs-929004829101_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Philips Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
:
929004829101
完整訂單代碼:
694197063164800
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
100,000 h
運轉與電力
輸入電壓
230 V
輸出電流漣波 (最大值)
5 %
輸出電流 (最大)
7200 mA
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸出功率 (最大)
250 W
輸出功率 (最小)
108 W
輸出電流 (最小)
4000 mA
輸出電壓 (最大)
54 V
輸出電壓 (最小)
27 V
保護等級 IEC
安全等級 I
系統特色
中央 DC 運轉
無
溫度
外殼溫度 (標準)
75 °C
T-case上限 (標準)
85 °C
控制與調光
控制介面
Fixed
機械與外罩
產品長度
183 mm
整體長度
183 mm
整體寬度
67 mm
整體高度
40 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
40 x 67 x 183 mm
防水防塵規範 (IP)
IP67 [可防止灰塵侵入、防水]
淨重 (個)
0.750 kg
認證與應用
隔離分類
Class I
核准標記
符合 CB 標準
CCC 認證
CE 標記
ENEC 認證
SELV
UKCA
輸出電流設定選項
NFC
產品資料
下訂產品名稱
Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
完整產品名稱
Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
完整產品代碼
694197063164800
訂單代碼
929004829101
材質 Nr. (12NC)
929004829101
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
6941970631648
分子 - 每一外盒包裝
14
EAN/UPC - 箱
6941970631686
下載
傳單
產品資料表
�Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
pdf 1.3 MB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929004829101_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
�Xi EP LV 250W 4.0-7.2A WL I180
zip 4.2 MB
下載