產品
929003392780
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
3400
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003392880
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
5000
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003392980
電源
200
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
6700
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003393080
電源
250
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
8300
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003393480
電源
65
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
2200
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003393580
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
3400
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003393680
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
5000
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
929003393780
電源
200
輸出電壓 (Vdc)
50
輸出電流 (毫安培)
6700
調光控制
1-10V
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
產品系列資訊
描述
Xitanium Essential 可程式化 (Xi EP) LV IP67 LED 驅動器專為戶外應用設計,提供最高的可靠性與彈性。 一大特色是可利用全新的 e-set 工具調整輸出電流。 此工具提供一種簡單且快速的方式來設定驅動器,無需通電或使用任何額外軟體。 LV 表示低壓輸出,所有 EP LV 驅動器均獲得 SELV 認證,保障安全使用。
優勢
• 可靠且可重複地調整輸出電流/電壓,以節省人力成本與時間。
• 易於設計導入並減少 SKU 數量。
功能
• 基於 NFC 技術的電子設定工具提供數位且簡易的可調輸出電流 (AOC)。
• WideLine 輸入電壓範圍:100-277Vac。