Philips Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120

產品說明

Philips Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120

: 929004828701
完整訂單代碼: 694197061961500

規格

輸出電流漣波 (最大值)
5 %
輸出電流 (最大)
2200 mA
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸出功率 (最大)
65 W
輸出功率 (最小)
27 W
輸出電流 (最小)
1000 mA
輸出電壓 (最大)
50 V
輸出電壓 (最小)
27 V
保護等級 IEC
安全等級 I

下載

傳單

產品資料表
Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120 pdf 1.2 MB

視覺效果

Product-Photographs-929004828701_EU
多種資產 - Visuals

其他

Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120 zip 4.6 MB