Country
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
線性驅動器
Linear non-isolated TD ( Touch and Dim / DALI) & Industry
Xitanium 60W 0_08-0_35A 300V TD16 230V
返回系列
Linear non-isolated TD ( Touch and Dim / DALI) & Industry
Xitanium 60W 0_08-0_35A 300V TD16 230V
熱門下載
產品資料表
pdf
4.0 MB
Product-Photographs-929003994606_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Xitanium 60W 0_08-0_35A 300V TD16 230V
:
929003994606
完整訂單代碼:
872016935722800
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
50,000 h
隔離等級
非隔離
運轉與電力
輸入電壓
230 V
輸入電壓-運轉 (DC)
168-275 V
IEC 總諧波失真率 (最大)
20 %
耗電量
66 W
輸出電流漣波 (最大值)
4 %
滿載最大效率
93 %
輸出電流 (最大)
350 mA
輸出電流容差 (最大)
5 %
輸入電壓 - 效能 (DC)
186-250 V
功率因數 (比值)
0.99
開路電壓 (DC) (最大)
330 V
輸入電流 (AC)
300 mA
輸入電流 (DC)
350 mA
浪湧電流峰值 (最大值)
36 A
浪湧電流峰值 (規範)
36 A
輸出功率 (最大)
60 W
輸出功率 (標稱)
60 W
預設輸出電流
80 mA
浪湧電流寬度(50%峰值)
130 µs
功率因數 100% 負載 (最大)
0.99
能源計量
是
恆流 (CC)
True
恆壓 (CV)
False
診斷程序
True
輸出功率 (最小)
0.2 W
輸出電流 (最小)
80 mA
輸出電壓 (最大)
300 V
輸出電壓 (最小)
100 V
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
25
保護等級 IEC
安全等級 I
可調輸出電流
數位可定址照明介面 (DALI)
SimpleSet/NFC(簡易設定/近場通訊)
配線
Hot-wiring
No
控制線橫切面 (最大)
1.5 mm²
控制線橫切面 (最小)
0.5 mm²
輸出線橫切面 (最大)
1.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
從裝置到燈泡的纜線長度
2 m
輸入電線剝線長度
8 mm to 9 mm
輸入電線交叉分區 (最大)
1.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.5 mm²
輸出電線剝線長度
8 mm to 9 mm
系統特色
中央 DC 運轉
是,直流調光
溫度
外殼溫度 (最大)
70 °C
外殼溫度 (標準)
70 °C
T-case上限 (最大)
80 °C
T-case上限 (標準)
80 °C
LED模組溫度保護
False
控制與調光
可調光
是
控制介面
Corridor Mode
DALI
TD
調光範圍
100-1 %
符合 D4i 標準
無
DynaDimmer
無
恆光輸出
可編程
機械與外罩
產品長度
280 mm
整體長度
280 mm
整體寬度
30 mm
整體高度
16 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
16 x 30 x 280 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.177 kg
認證與應用
相對濕度 (運作) (最大)
90 %
相對溼度 (存放)
5-95 %
隔離分類
Class I
短路電路保護
受保護
過功率保護
受保護
開放性電路保護
受保護
核准標記
CCC 認證
CE 標記
DALI 2
EAC
EL
ENEC 認證
符合 RCM 標準
UA
UKCA
走廊模式
True
輸出電流設定選項
NFC,Programmable,SimpleSet
環境溫度範圍
-25 °C 至 50 °C
安裝類型
內建
產品資料
下訂產品名稱
Xitanium 60W 0_08-0_35A 300V TD16 230V
完整產品名稱
Xitanium 60W 0_08-0_35A 300V TD16 230V
完整產品代碼
872016935722800
訂單代碼
929003994606
材質 Nr. (12NC)
929003994606
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8720169357228
分子 - 每一外盒包裝
24
EAN/UPC - 箱
8720169357235
下載
傳單
產品資料表
929003994606-Xitanium-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-20260609-PDS.pdf
pdf 4.0 MB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929003994606_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-CE.pdf
pdf 292.1 kB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-UKCA.pdf
pdf 205.7 kB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-ENEC.pdf
pdf 2.3 MB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-CB.pdf
pdf 146.2 kB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-RCM.pdf
pdf 281.9 kB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-SL.pdf
pdf 103.9 kB
檢視
929003994606-Xitanium-60W-008-035A-300V-TD16-230V-CCC.pdf
pdf 2.9 MB
檢視