Xitanium Linear non-isolated TD ( Touch and Dim / DALI) & Industry
這些驅動器適用於高壓專業和工業照明應用,具有高效率、良好的光照品質和長壽命。
產品
929000852103
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
215
輸出電流 (毫安培)
400
Adjustable Output Current
DALI
LEDSet/Resistor
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001681706
電源
35
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
LEDSet/Resistor
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001681806
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
LEDSet/Resistor
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001694806
電源
90
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001694906
電源
90
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001696606
電源
300
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
1400
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003976506
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003976606
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
產品系列資訊
描述
Xitanium 非隔離驅動器非常適合線性室內系統。 這些驅動器可用於 Sensor Ready (D4i)、MasterConnect、1-10V 和 DALI 控制介面。 輸出電流可以透過配置或外部 LEDset 電阻器進行設定。 這些驅動器提供高低頻、最多 4% 的低輸出電流波動,以及低待機規格。
優勢
低輸出電流漣波確保不會干擾安全系統、手機、網路攝影機或條碼掃描器。
這些驅動器具備豐富功能,便於設計導入並簡化認證流程。
功能
可透過 DALI 和 SimpleSet 介面配置操作視窗 (AOC)
可調光輸出 (ALO)
應用
警告與安全
在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。
避免接觸帶電部件。