Country
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
線性驅動器
Linear non-isolated TD ( Touch and Dim / DALI) & Industry
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V
返回系列
Linear non-isolated TD ( Touch and Dim / DALI) & Industry
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V
熱門下載
產品資料表
pdf
1.0 MB
Product-Photographs-929001681706_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V
:
929001681706
完整訂單代碼:
871869965373600
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
100,000 h
照明技術
LED
隔離等級
非隔離
運轉與電力
輸入電壓
230 V
電網頻率
50 to 60 Hz
輸入頻率
50 至 60 Hz
輸入電壓-運轉 (DC)
168-275 V
IEC 總諧波失真率 (最大)
20 %
耗電量
40 W
輸出電流漣波 (最大值)
4 %
滿載最大效率
91.2 %
輸出電流 (最大)
350 mA
輸出電流容差 (最大)
5 %
輸入電壓 - 效能 (DC)
186-250 V
功率因數 (比值)
0.9
開路電壓 (DC) (最大)
250 V
5 kA 時的最高保護等級 (L-N) (最大)
1 kV
5 kA 時的保護電平 (LN-接地) (最大值)
2 kV
輸入電流 (AC)
180 mA
輸入電流 (DC)
220 mA
浪湧電流峰值 (最大值)
23.1 A
浪湧電流峰值 (規範)
23.1 A
輸出功率 (最大)
35 W
輸出功率 (標稱)
35 W
預設輸出電流
80 mA
浪湧電流寬度(50%峰值)
221 µs
功率因數 100% 負載 (最大)
0.9
能源計量
無
恆流 (CC)
True
恆壓 (CV)
False
診斷程序
False
輸出功率 (最小)
10 W
輸出電流 (最小)
80 mA
輸出電壓 (最大)
220 V
輸出電壓 (最小)
50 V
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
22
MCB 上產品數量 (16A 類型 C) (最大值)
22 件/單位
保護等級 IEC
安全等級 I
可調輸出電流
數位可定址照明介面 (DALI)
LEDSet/電阻器
配線
連接器類型輸入端子
Wago 744
Hot-wiring
No
連接器類型輸出端子
Wago 744
控制線橫切面 (最大)
1.5 mm²
控制線橫切面 (最小)
0.5 mm²
輸出線橫切面 (最大)
1.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
從裝置到燈泡的纜線長度
2 m
輸入電線標準尺寸
16-20
輸入電線剝線長度
8 mm to 9 mm
輸入電線交叉分區 (最大)
1.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.5 mm²
輸出電線剝線長度
8 mm to 9 mm
系統特色
中央 DC 運轉
是,直流調光
YellowDot 可用
無
溫度
外殼溫度 (最大)
65 °C
外殼溫度 (標準)
65 °C
T-case上限 (最大)
75 °C
T-case上限 (標準)
75 °C
LED模組溫度保護
False
控制與調光
可調光
是
控制介面
Corridor Mode
DALI
TD
調光範圍
100-1 %
符合 D4i 標準
無
DynaDimmer
無
恆光輸出
可編程
機械與外罩
產品長度
280 mm
外罩
Office 280x30x21 7p4p
整體長度
280 mm
整體寬度
30 mm
整體高度
21 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
21 x 30 x 280 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.180 kg
認證與應用
相對濕度 (運作) (最大)
90 %
相對溼度 (存放)
5-95 %
隔離分類
Class I
短路電路保護
受保護
過功率保護
受保護
開放性電路保護
受保護
核准標記
BIS 認證
CCC 認證
CE 標記
DALI 2
EL
ENEC 認證
符合 RCM 標準
走廊模式
True
輸出電流設定選項
LEDset,Programmable
環境溫度範圍
-25 °C 至 50 °C
安裝類型
內建
產品資料
下訂產品名稱
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V
完整產品名稱
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V
完整產品代碼
871869965373600
訂單代碼
929001681706
材質 Nr. (12NC)
929001681706
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8718699653736
分子 - 每一外盒包裝
24
EAN/UPC - 箱
8718699653743
下載
傳單
產品資料表
929001681706-Xitanium-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-20260609-PDS.pdf
pdf 1.0 MB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929001681706_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-ENEC.pdf
pdf 2.3 MB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-RCM.pdf
pdf 229.4 kB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-CCC2.pdf
pdf 2.9 MB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-CB.pdf
pdf 148.6 kB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-CCC1.pdf
pdf 2.6 MB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-SL.pdf
pdf 105.8 kB
檢視
929001681706-Xitanium-35W-008-035A-220V-TD21-230V-CE.pdf
pdf 226.0 kB
檢視