Philips Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V

產品說明

Philips Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V

: 929001506606
完整訂單代碼: 871869655591000

規格

標準使用壽命
100,000 h
照明技術
LED
隔離等級
非隔離

下載

傳單

產品資料表
Datasheet Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V pdf 1.3 MB

視覺效果

Product-Photographs-929001506606_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001506606_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
CAD Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V 929001506606 (806 KB, ZIP) zip 805.2 kB

其他

929001506606-Xitanium-100W-150mA-500mA-300V-iXt-230V-CE pdf 261.1 kB
Updated CCC certificate as of Dec 2025 for 929001506606 pdf 2.9 MB
929001506606-Xitanium-100W-150mA-500mA-300V-iXt-230V-ENEC pdf 2.3 MB
929001506606-Xitanium-100W-150mA-500mA-300V-iXt-230V-RCM pdf 158.5 kB
929001506606-Xitanium-100W-150mA-500mA-300V-iXt-230V-CB pdf 157.8 kB