產品
929000950606
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
115
輸出電流 (毫安培)
400
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
929000950706
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
400
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
929000953606
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
115
輸出電流 (毫安培)
400
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
1-10V
929000953706
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
400
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
1-10V
929001506606
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
929001506706
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
929001694306
電源
35
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
929001694406
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
產品系列資訊
描述
Xitanium 非隔離驅動器非常適合線性室內系統。 這些驅動程式有兩種版本:一種是固定單一輸出電流,另一種是多重固定輸出電流,可透過 DipSwitch 手動設定。 這些驅動器提供高頻低頻均適用、最多 4% 的低輸出電流波動,且待機規格低。
優勢
低輸出電流的漣波確保不會干擾安全、手機或網路攝影機及條碼掃描器
這些驅動程式提供多種功能,易於設計並簡化審核流程。
功能
更高的效率
操作視窗 - 輸出電流可透過 Simpleset (NFC)、驅動器外的外部電阻 (LED 組) 或 Dipswitch 調整。
應用
警告與安全
安全警示與安裝說明,應在設計、製造及安裝過程中納入考量。
當主電源接通時,請勿維修驅動器。這包括連接或斷開 LED 模組。