Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230V G2

產品說明

Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230V G2

: 929003871106
完整訂單代碼: 872016938509200

規格

標準使用壽命
100,000 h
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
929003871106-Xitanium-Xitanium-36W-03-10A54V-230V-G2-20260723-PDS.pdf pdf 693.5 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003871106_EU
多種資產 - Visuals

其他

929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-CE.pdf pdf 225.0 kB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-SL.pdf pdf 105.8 kB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-CB.pdf pdf 143.2 kB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-RCM.pdf pdf 197.2 kB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-UKCA.pdf pdf 188.2 kB
929003871106-Xitanium-36W-03-10A-54V-230V-G2-CCC.pdf pdf 2.6 MB