Xitanium Linear isolated fixed output window

彈性與連線能力打造最大的優勢

產品

電源
17.9
輸出電壓 (Vdc)
51
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DipSwitch
調光控制
固定式
電源
40.8
輸出電壓 (Vdc)
51
輸出電流 (毫安培)
800
Adjustable Output Current
DipSwitch
調光控制
固定式
電源
61.2
輸出電壓 (Vdc)
51
輸出電流 (毫安培)
1200
Adjustable Output Current
DipSwitch
調光控制
固定式
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1000
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
2000
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1000
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
調光控制
固定式
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
2000
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
調光控制
固定式

產品系列資訊

描述

Xitanium 線型燈非隔離式驅動器是高壓 (HV) 專業一般照明應用的絕佳選擇。產品種類包括可調光式及可程式設計的 DALI、可調光式 1-10V,非可調光式及單一電流版本。這些產品種類提供高效能、良好品質的照明及完整靈活性。新一代 16 公釐 DALI 驅動器提供極致效能。這些產品符合最新 DiiA 標準,包括安裝與資料相關的最新 DALI 零件。使用 SimpleSet,即可快速及採用無線方式進行驅動器的設定。最新 21 公釐 DALI 驅動器擁有最大的成本效益。

優勢

  • 非隔離式驅動器,支援 HV 及 LV 線性辦公室照明系統

  • 彈性運作範圍,簡化動態世代交替及複雜度管理

功能

  • 非隔離式 DALI 和固定流明輸出量驅動器,提供高度 11 公釐和 16 公釐

  • DALI 驅動器搭配 MultiOne 軟體或無線 SimpleSet 提供的彈性程式設計

應用

  • 辦公室
  • 商店照明
  • 工業照明

警告與安全

  • 在設計和製造過程中必須考慮安全警告和安裝說明。

  • 避免接觸帶電部件。

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-Linear isolated fixed output window
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
CAD stp 3.0 MB