Philips Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V

產品說明

Philips Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V

: 929003412280
完整訂單代碼: 692234196286800

規格

標準使用壽命
50,000 h
隔離等級
隔離型/SELV

下載

傳單

產品資料表
Xitanium 61W 900 1200mA 51V DS 230V 929003412280 pdf 2.5 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003412280_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V CAD zip 545.2 kB

其他

929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-RCM pdf 326.5 kB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-KCC pdf 277.3 kB
CE certificate as of Dec 2025 for 929003412280 pdf 301.3 kB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CE pdf 234.6 kB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-KC pdf 4.6 MB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CCC pdf 2.9 MB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CB pdf 654.2 kB
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-ENEC pdf 2.4 MB