Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

รหัสการสั่งซื้อ: 929001400480
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694793911020900

ข้อมูลจำเพาะ

Output Current Ripple (Max)
10 %
Output Current (Max)
700 mA
Open Circuit Voltage (DC) (Max)
320 V
Output Power (Max)
150 W
Output Power (Nom)
150 W
Output Power (Min)
67.2 W
Output Current (Min)
700 mA
Output Voltage (Max)
214 V
Output Voltage (Min)
96 V
Protection class IEC
Safety class I
Adjustable Output Current
No

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
DS-Xitanium-150W-0-7A-230V-Y pdf 1.8 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001400480_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
Certificados-Xitanium-150W zip 26.0 MB