Philips Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED930 [LED module 93000 lm]
- Antall utstyrsenheter 3 enheter
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle