Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
SunStay Pro solcelledrevne gatelys gjør det enklere enn noensinne å nå bærekraftsmålene dine. Med et integrert solcellepanel og mulighet for ekstra vertikalt PV-panel, litiumferrofosfat (LFP)-batteri, har disse solcelledrevne gatelysene også ladealternativer for off-grid- og hybriddrift. Sunstay Pro leveres i et bredt spekter av fargetemperaturer med dedikerte lysoppskrifter som bidrar til å bevare den mørke himmelen. Alt i et særegent armaturhusdesign med et robust og slitesterkt (PDC) aluminiumshus. Slik at du kan bringe lys til områder uten tilgang til strømnettet i årene som kommer. SunStay Pro solcellebelysning bruker den nyeste LED-teknologien for en lang levetid på 100 000 timer med klassens beste lumenvedlikehold @L95. Den spesialdesignede monteringsstolpen tilbyr forskjellige vippevinkler, og mulighet for sideveis og montering på toppen av masten. Med den nye optiske plattformen Ledgine Flex kan du også øke avstanden mellom polene for å redusere de totale eierkostnadene i en rekke bruksområder. Sunstay Pro er laget for rask og enkel installasjon med en nydesignet gjennomføringskabel og verktøyfri tilgang ovenfra til komponentene for forbedret servicevennlighet. Og takket være Service tag har du tilgang til all dokumentasjonen du trenger på stedet. Tilkoblings- og dimmingsalternativer er tilgjengelige, inkludert en radarbevegelsessensor montert for å automatisk øke lysnivåene når det oppdages tilstedeværelse. Det er også mulighet for å gruppere og kontrollere gatelys i nærheten via et internt mesh-nettverk for å øke lysnivåene ved tilstedeværelses- eller aktivitetsdeteksjon. I tillegg er VGP725 SunStay Pro solcellebelysning systemklar, slik at den kan kobles til lysstyringssystemer som Interact City når som helst i fremtiden. Alt-i-ett-valget for i dag og i morgen.
Fordeler
• Gi lys til områder som ikke er på el-nettet
• Bevar landskapet (ingen graving eller kablingsgrøfter)
Funksjoner
• Utskiftbart litium-jernfosfat-batteri for lang levetid og problemfri drift
• Utvalg av over 40 spredningsvinkler, innvendige ventilasjonsåpninger
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Beregningen av størrelsen på solanlegget bør gjøres av et opplært Signify-team eller en samarbeidspartner som er opplært av Signify-teamet