Norge - Norsk

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Konstant lyseffekt, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024405
Full bestillingskode: 871869987862700