Norge - Norsk

Philips TownTune asymmetrisk DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 33, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 33, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024204
Full bestillingskode: 871869949763700