Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636724
Full bestillingskode: 872016912953500