Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 31, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636723
Full bestillingskode: 872016912952800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle