Norge - Norsk

Philips Copenhagen City Comfort LED liten, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66, STDE

BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Biobasert polyetylen, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Pendelbrakett, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 1244 lm, 29 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvern + vern mot statisk elektrisitet kV, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636893
Full bestillingskode: 872016977912900