Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024412
Full bestillingskode: 871869987869600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger