Signify Signify utendørsregistrering

Multisensoren utendørs hjelper deg med å spare ekstra energi og begrenser lysforurensning. I tillegg øker den sikkerheten og trivselen i byen.

Produkter

Produkt Sammenlign

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips Outdoor Multisensor er et Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B-sertifisert produkt som inneholder flere sensormodaliteter i én enkelt maskinvare som støtter ulike smartby-applikasjoner. Produktet kobles til undersiden av gatelysarmaturene via Zhaga Book 18-sokkelgrensesnittet. Outdoor Multisensor kan monteres på en gatelykt med en DALI LED-driver (SR/D4i). Den kan brukes frittstående eller i et lokalt nettverk med flere multisensorer. Sensorkonfigurasjon og gruppering av sensorer samt fastvareoppdateringer gjøres via Philips Outdoor Multisensor Mobile-appen. OMS kan også brukes i kombinasjon med en tilkoblet gatelykt med DALI LED-driver (SR/D4i).

Fordeler

  • Øk sikkerheten og reduser kriminalitet ved å ha riktig mengde lys når det er aktivitet.

  • Maksimer energisparing og oppretthold trafikksikkerheten.

Funksjoner

  • Bevegelsesregistrering med radar for applikasjoner med behovsstyrt belysning.

  • Gruppering av sensorer for å skape belysningskomfort.

Bruksområder

  • Veier og gater
  • Parker og torg
  • Boliger

Nedlastinger