Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact-integrasjonsenheter
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact-integrasjonsenheter
Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Produktbeskrivelse
Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Bestillingskode:
913701074803
Full bestillingskode:
872110306391500
Spesifikasjoner
Utvid alle
Drift og elektronikk
Line Frequency
50 or 60 Hz
Inngangsstrøm (nom.)
2 A
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,269 kg
Godkjenning og bruksområde
CE-merke
Ja
I samsvar med EU RoHS
Ja
For omgivelsestemperaturer mellom
-40 °C til 60 °C
Produktdata
Produktnavn for bestilling
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Fullstendig produktnavn
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Full EOC
872110306391500
Bestillingskode
913701074803
Materialenr. (12NC)
913701074803
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8721103063915
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8721103063915
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913701074803 no_NO
pdf 56.3 kB
Brosjyrer
Installasjonsinstruksjoner
KT100 DALI Kit Installation Instructions
pdf 490.0 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913701074803_EU
mange eiendeler