Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact-fjernkontroller
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact-fjernkontroller
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Produktbeskrivelse
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Bestillingskode:
913700396703
Full bestillingskode:
871869682759800
Spesifikasjoner
Utvid alle
Generell informasjon
Lighting Technology
Not Applicable
Montering
Ikke aktuelt
Antall stykker
1
Kontroller og dimming
Tilkobling
Interact Ready
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,041 kg
Godkjenning og bruksområde
Sikkerhetsoppføring
UL
Produktdata
Produktnavn for bestilling
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Fullstendig produktnavn
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Full EOC
871869682759800
Bestillingskode
913700396703
Materialenr. (12NC)
913700396703
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8718696827598
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8718696827604
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700396703 no_NO
pdf 54.2 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913700396703_EU
mange eiendeler