Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact-fjernkontroller
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact-fjernkontroller
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Produktbeskrivelse
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Bestillingskode:
913700392403
Full bestillingskode:
871869659666100
Spesifikasjoner
Utvid alle
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,041 kg
Produktdata
Produktnavn for bestilling
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Fullstendig produktnavn
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Full EOC
871869659666100
Bestillingskode
913700392403
Materialenr. (12NC)
913700392403
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8718696596661
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8718696596678
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700392403 no_NO
pdf 246.7 kB
Brosjyrer
Samsvarserklæring
Declaration of conformity - IRT9010/00 Transmitter IR Point
pdf 812.6 kB
Installasjonsinstruksjoner
IRT9010 Transmitter IR Point
pdf 738.9 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913700392403_EU
mange eiendeler