Ledinaire overflatemontert, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Produktbeskrivelse
1200x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Opal, Akrylat og polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols