Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålet, Klar, Sølvfarget, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629120926
Full bestillingskode: 403073266126899