4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Smalstrålet, Hvit
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols