4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Smalstrålet, Hvit

4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Smalstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629120026
Full bestillingskode: 403073266117699