PowerBalance gen2, 24 W, 600x600 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning