PowerBalance gen2, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland
RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-tilkobling, 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel og 2-pols kontrollsignal for lysregulering