MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Voor een eenvoudige stap naar slimme verlichting

Producten

Product Vergelijken
16
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
3.700
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maak kennis met MasterConnect LEDtubes: slimme LED T8-lampen waarmee je jouw bestaande verlichting eenvoudig en naadloos kunt upgraden naar connected lighting. MasterConnect LEDtubes zijn eenvoudig te configureren met een intuïtieve app. Zo kan je de lampen programmeren voor maximale energiebesparing en voor jouw comfort en gemak profiteren van draadloze en geautomatiseerde verlichting. Bovendien is deze oplossing volledig schaalbaar en upgradebaar. Wil je genieten van nog meer voordelen, zoals bediening op afstand of een beheerdashboard, dan kan je de momenteel geïnstalleerde lampen blijven gebruiken en een gateway toevoegen om alle voordelen te genieten van een cloudgebaseerd systeem. Er is geen betere manier om je verlichtingsoplossing naar een hoger niveau te brengen.

Voordelen

  • Slimme duurzaamheid dankzij geavanceerde lichtregelsystemen

  • Eenvoudige connectiviteit met nieuwe, eenvoudige installatie

Kenmerken

  • Slimme retrofit voor bestaande lampen met elektromagnetische VSA’s of netvoeding

  • Levensduur tot 60.000 uur

Toepassingen

  • Kantoren, onderwijsinstellingen, detailhandel en gezondheidszorg
  • Parkeerplaatsen, industrie en magazijnen