Dynalite System Integration

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
DDNGKNX

DDNGKNX

8710163523422
DPMI940-D

De DPMI940-DALI is een 4-kanaals zwakstroomcontactinterface, ontworpen om mechanische en elektronische schakelaars direct met een DALI-netwerk en het Dynalite-systeem te laten communiceren.

DPMI940-D
8710163523668
DDMIDC8

DDMIDC8

8710163507842

Informatie over productfamilie

Beschrijving

In elk modern project zijn tal van systemen van derden te vinden die verschillende rollen vervullen. Elk afzonderlijk systeem kan een ander protocol gebruiken voor de communicatie. Philips Dynalite heeft een reeks gateway-apparaten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het synchroniseren van de functies van deze systemen tot één geïntegreerde systeemoplossing. Door gebruik te maken van de juiste gateway kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden om eindgebruikers via één interface toegang te bieden tot een volledig geautomatiseerde locatie. Door systemen van derden succesvol te integreren met een Philips Dynalite-oplossing wordt het herhaaldelijk ingrijpen door eindgebruikers verminderd.

Voordelen

  • Vermindert het herhaaldelijk ingrijpen van de eindgebruiker

  • Biedt via één interface toegang tot een volledig geautomatiseerde locatie

Kenmerken

  • Een reeks verschillende gateways biedt verschillende mogelijkheden voor integratie en netwerkbeheer

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads