Dynalite sensors

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

8718696005101
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

8718696005118
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

8718696005125
DUS360CS-D

DUS360CS-D

8718696888520
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

8710163522029
DUS360CS

DUS360CS

8718696887967
DUS90CS

DUS90CS

8718696888070
DUS30CS

DUS30CS

8718696888087

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips Dynalite sensorreeks combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit. Al deze functies kunnen gelijktijdig werken, en dat maakt automatiseringsscenario’s mogelijk zoals het inschakelen van de verlichting na het detecteren van beweging en het vervolgens dimmen van het lichtniveau op basis van het gemeten daglichtniveau, wat bovendien voor extra energiebesparing zorgt. Door elk van deze functies te combineren in één apparaat wordt de operationele efficiëntie verbeterd. Elke sensor heeft een ingebouwde microprocessor wat de mogelijkheid biedt de verlichting in een kleine ruimte, de etage van een gebouw of een compleet gebouw te regelen met logische functies. Alle sensors ontvangen hun voeding van het DyNet-netwerk en aangezien ze volledig op afstand programmeerbaar zijn, kunnen ze geconfigureerd worden voor het automatiseren en regelen van een nagenoeg onbegrensd aantal geregelde uitgangen.

Voordelen

  • Vermindert de noodzaak veel verschillende types sensors te gebruiken en voorkomt daardoor een rommelig plafond

  • Combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit, wat de efficiency verhoogt

Kenmerken

  • De sensors zijn volledig op afstand programmeerbaar

  • Ingebouwde microprocessor

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads